-
Wykonany jako transformator bezpieczeństwa
-
Napięcie pierwotne 1
-
Wykonany jako transformator separacyjny
-
Napięcie pierwotne 2
-
Wykonany jako autotransformator
-
Napięcie pierwotne 3
-
Napięcie pierwotne 4
-
Napięcie pierwotne 5
-
Napięcie pierwotne 6
-
Rdzeń toroidalny
-
Do montażu PCB
-
Napięcie wtórne 1
-
Napięcie wtórne 2
-
Wersja modułowa
-
Wersja modułowa
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Znamionowa moc pozorna
-
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
-
Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85
-
Odporność na zwarcie
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Względne napięcie zwarcia
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Rodzaj napięcia
-
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych
-
Typ połączenia
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 40 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 63 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 100 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 160 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 250 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 400 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 630 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 1000 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 1600 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 2500 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 4000 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 5000 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 6300 VA
Cena bez VAT
PKWiU 27.11.42.0
TRANSFORMATOR Z FILTREM 230/400-115/230 8000 VA
Cena bez VAT