Inteligentne rozwiązania dla domu – Smart Home Legrand NETATMO
Legrand NETATMO to nowoczesny system Smart Home, który można zainstalować w każdym domu, mieszkaniu czy też budynku komercyjnym. Do jego instalacji można wykorzystać istniejącą już instalację elektryczną ale i zainstalować go wraz z nową instalacją. W tym pierwszym wypadku nie ma konieczności prowadzenia nowych kabli, co jest wielką zaletą. System tworzą elementy przewodowe zastępujące istniejące łączniki i gniazda oraz bezprzewodowe, współpracujące z elementami przewodowymi. Modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie go o nowe możliwości (gdy np. będzie potrzeba rozszerzenia sterowania oświetleniem o zdalne sterowanie roletami) oraz o nowe pomieszczenia. System działa w oparciu o technologię radiową 2,4 GHz.
Bezprzewodowy system Smart Home dostępny w ofercie Legrand
Legrand NETATMO to nowoczesny system Smart Home, który można zainstalować w każdym domu, mieszkaniu czy też budynku komercyjnym. Do jego instalacji można wykorzystać istniejącą już instalację elektryczną ale i zainstalować go wraz z nową instalacją. W tym pierwszym wypadku nie ma konieczności prowadzenia nowych kabli, co jest wielką zaletą. System tworzą elementy przewodowe zastępujące istniejące łączniki i gniazda oraz bezprzewodowe, współpracujące z elementami przewodowymi. Modułowa konstrukcja pozwala na rozszerzenie go o nowe możliwości (gdy np. będzie potrzeba rozszerzenia sterowania oświetleniem o zdalne sterowanie roletami) oraz o nowe pomieszczenia. System działa w oparciu o technologię radiową 2,4 GHz.
Elementy systemu Smart Home Legrand Netatmo
Nasz system Smart Home domowej posiada modułową konstrukcję. Dzięki temu instalatorzy i dystrybutorzy mogą oferować swoim klientom takie funkcje, których oczekują. Podstawowy zestaw startowy składa się z poniższych elementów:
- Gniazdo Control z bramą sieciową – gniazdo, które łączy się z internetem przez Wi-Fi i integruje wszystkie moduły systemu z aplikacją do zarządzania Home + Control oraz asystentami głosowymi (Siri i Asystentem Google).
- Główny łącznik bezprzewodowy „Wyjście/Powrót” – bezprzewodowy łącznik, który pozwala na uruchomienie wcześniej ustalonych scenariuszy. Wystarczy jeden gest lub komenda i system uruchomi zdefiniowany wcześniej przebieg zdarzeń.
System można rozbudowywać zwiększając jego funkcjonalność w zależności od własnych potrzeb. W ofercie znajdują się takie elementy jak:
- Łącznik connected (z opcją ściemniania) – element, który pozwala na lokalne, lub zdalne kontrolowanie każdego rodzaju oświetlenia z poziomu aplikacji.
- Łącznik sterowania rolet – element umożliwiający dowolne kontrolowanie każdej rolety wyposażonej w elektromechaniczny lub elektryczny ogranicznik.
- Gniazdo connected 16 A – moduł, który pozwala na kontrolę wszystkich urządzeń elektrycznych i monitoruje zużycie energii.
- Mikromoduł oświetleniowy – niewielki element, który można zainstalować w dowolnym źródle światła (lampie lub kinkiecie) i zyskać kontrolę nad oświetleniem.
- Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem – płaski i przenośny sterownik oświetlenia, który pozwala na dodanie dodatkowego punktu sterowania bez konieczności prowadzenia kabli i kucia ścian.
- Bezprzewodowe sterowanie „Dzień/Noc” – moduł umożliwiający stworzenie spersonalizowanego programu, który będzie uruchamiany w momencie zasypiania. Można zdefiniować takie opcje jak wyłączenie świateł i wybranych urządzeń elektrycznych oraz opuszczenie rolet.
- Bezprzewodowy łącznik rolet zewnętrznych – moduł umożliwiający stworzenie bezprzewodowego punktu kontroli rolet zewnętrznych.
Każdy z elementów systemu Smart Home Legrand Netatmo pasuje do trzech serii osprzętu, które różnią się od siebie designem. W ten sposób można zyskać jeszcze więcej możliwości aranżacyjnych. Seria CelianeTM to najbardziej dekoracyjna seria na rynku, która z pewnością wkomponuje się w każde wnętrze. Rozwiązania osprzętowe dostępne są także w seriach ValenaTM Life with NETATMO i ValenaTM Allure with NETATMO.
Prosty montaż i konfiguracja
Instalacja systemu Smart Home Legrand Netatmo jest łatwa i nie powinna sprawiać trudności. Początek montażu należy zacząć od skonfigurowania zestawu startowego w jednym pomieszczeniu. Następnie można go rozszerzyć o dodatkowe moduły. Aby dodać kolejne elementy wystarczy postępować zgodnie z prostą instrukcją. Programowanie modułów bezprzewodowych polega na przytrzymaniu przycisku i odczekaniu, aż na module zgaśnie migająca zielona dioda, następnie trzymając wciśniętą górę lub dół klawisza łącznika, stuknąć lekko trzy razy w element, z którym ma zostać powiązany. Więcej informacji: http://legrand.pl/legrand-netatmo.
System można zainstalować bazując na istniejącej już instalacji lub zaprojektować nową. Tworzą go elementy przewodowe, które zastępują istniejące łączniki i gniazda oraz moduły bezprzewodowe, które sterują tymi przewodowymi. Warto dodać, że wszystkie moduły komunikują się ze sobą bezprzewodowo (radio ZigBee częstotliwość 2,4 GHz), tworząc jednolitą i spójną sieć. Na koniec wystarczy pobrać i skonfigurować aplikację na dowolne urządzenie mobilne z oprogramowaniem iOS lub Android. Pozwoli ona zarządzać konfiguracją wszystkich punktów połączonych w systemie Smart Home Legrand Netatmo.
Aby usprawnić pracę instalatorów wprowadzono do oferty cztery zestawy typu plug&play, które są wstępnie zaprogramowane fabrycznie i gotowe do pracy. Każdy z nich ma inną konfigurację, która z pewnością spełni oczekiwania użytkowników instalacji Smart Home.
Warto dodać, że dla przyszłych instalatorów, którzy są zainteresowani naszym systemem przygotowaliśmy serię spotkań szkoleniowych
Smart Home według Legrand – jak to działa w praktyce?
Centralną częścią systemu, która jest wymagana w każdym mieszkaniu lub domu, jest gniazdo Control z bramą sieciową między routerem, a elementami przewodowymi sieci. Element można zainstalować jako zastąpienie istniejącego gniazda o głębokości min. 40 mm.
Jeden moduł główny może kontrolować aż do 100 innych elementów. Ważne jest, aby zainstalować go blisko routera Wi-Fi (na produkcje umieszczony jest unikalny kod, który służy do synchronizacji z aplikacją Dom w Apple HomeKit). Specjalna dioda poinformuje nas o trybie pracy systemu i zakończeniu programowania.
Jak może wyglądać przykładowy scenariusz? Wystarczy stworzyć listę działań w aplikacji i wcisnąć jeden przycisk, aby jednym przyciskiem lub komendą głosową opuścić rolety i wyłączyć całkowicie oświetlenie. Inne możliwości? Łącznik główny „Wyjście/Powrót”, który można zamontować przy głównych drzwiach da możliwość włączenia wszystkich punktów oświetlenia i podniesienia rolet zewnętrznych jednym gestem.
Smart Home Legrand Netatmo to kompletne i łatwe w montażu rozwiązania dla inteligentnego domu, które znacząco poprawią komfort mieszkania i wprowadzą domowników w erę przyszłości.