ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-BI-L
EnstoNet
ENSTO
ZŁĄCZ.WTYK.(M)+ODCIĄŻ.3P-BI-L
REF. NAC31SL.W
EAN.
6418677708473
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Wtyczka |
---|---|
Prąd znamionowy | 20 A |
Liczba biegunów | 3 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Typ połączenia | Połączenie śrubowe |
Liczba połączeń na biegun | 1 |
Oznaczenia biegunów | L, N, PE |
Kodowane mechanicznie | Tak |
Oznaczenie barwne styków | Biały |
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Z odciążeniem naprężeń | Tak |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
---|---|
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Bezhalogenowe | Tak |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Długość | 57 mm |
Wysokość | 20 mm |
Szerokość | 39 mm |