ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 35 MM2 DO SZYNY NIESYMETRYCZNEJ
VIKIN
Legrand
ZŁĄCZKA VIKING WIELKOPRĄDOWA 1 TOROWA 35 MM2 DO SZYNY NIESYMETRYCZNEJ
REF. 039031
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060390310
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
72,90 zł
/
sztuka
Product available in
5 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 35-35 mm² |
---|---|
Napięcie znamionowe | 1000 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie bolcowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie bolcowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 1 |
Wewnętrzne piętra zmostkowane | Nie |
Sposób montażu | Szyna G |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
---|---|
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
Szerokość | 26 mm |
Wysokość | 56 mm |
Głębokość | 84 mm |
Wymagana płytka zamykająca | Nie |
Kolor | Szary |