ZŁĄCZKA VIKING METALOWA 35MM2 SZEROKOŚĆ 15
VIKIN
Legrand
ZŁĄCZKA VIKING METALOWA 35MM2 SZEROKOŚĆ 15
REF. 037176
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060371760
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
70,41 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 2.5-50 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 4-35 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 2.5-50 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 4-35 mm² |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 2 |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
---|---|
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Szerokość | 15 mm |
Wysokość | 41.5 mm |
Głębokość | 50.5 mm |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Nie |
Wymagana płytka zamykająca | Tak |
Kolor | Inne |
Wewnętrzne piętra zmostkowane | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
WYBIERZ