ZŁĄCZKA VIKING 1 TOR 35MM2 PE
VIKIN
Legrand
ZŁĄCZKA VIKING 1 TOR 35MM2 PE
REF. 037175
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060371753
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
65,31 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej | 2.5-50 mm² |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową | 4-35 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 2.5-50 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 4-35 mm² |
Prąd znamionowy In | 125 A |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Rodzaj połączenia elektrycznego 1 | Połączenie śrubowe |
Rodzaj połączenia elektrycznego 2 | Połączenie śrubowe |
Liczba poziomów | 1 |
Liczba zacisków na poziom | 2 |
Sposób montażu | Szyna montażowa DIN TH-35 mm |
Materiał elementu izolacyjnego | Tworzywo termoplastyczne |
---|---|
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94 | V2 |
Szerokość | 15 mm |
Wysokość | 63 mm |
Głębokość | 54.5 mm |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Tak |
Wymagana płytka zamykająca | Tak |
Kolor | Zielono-żółty |
Wewnętrzne piętra zmostkowane | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
5 dokumenty
Certyfikat
UL recogn-20101029-E60900
(0.13 Mo)
Certyfikat
ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02
(0.71 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-23393/C0 BV
(0.61 Mo)
Certyfikat
NF App Industri-NF208_1008
(0.28 Mo)
Certyfikat
IMQ-CA02.03545
(0.74 Mo)
WYBIERZ