ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ3P-RD-SL
EnstoNet
ENSTO
ZŁĄCZ.GNIAZ.(Ż)+ODCIĄŻ3P-RD-SL
REF. NCS32.P
EAN.
6418677118104
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 20 A |
Liczba biegunów | 3 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy |
Model | Wtyczka |
Sposób wbudowania | Element wbudowany / złącze wtykowe |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
Przekrój przewodu (drut) | 0.5-2.5 mm² |
Liczba połączeń na biegun | 2 |
Kodowane mechanicznie | Tak |
Oznaczenie barwne styków | Czerwony |
Kolor oddzielnego adaptera | Bez adaptera |
Kolor obudowy | Czerwony |
---|---|
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Bezhalogenowe | Tak |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Długość | 42 mm |
Wysokość | 15 mm |
Szerokość | 39 mm |