ZŁĄCZE EKRANU 4-13,5 MM2
VIKIN
Legrand
ZŁĄCZE EKRANU 4-13,5 MM2
REF. 037531
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060375317
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
79,61 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Dopuszczalna średnica kabla | 4-13.5 mm |
---|---|
Sposób montażu | Szyna / montaż bezpośredni |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie sprężynowe |
Szerokość | 20 mm |
Wysokość | 31.4 mm |
---|---|
Zakres temperatur pracy | -5-40 °C |
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone | Tak |