ZŁĄCZ.3P:1IN/2OUT-TYP-T-BI
EnstoNet
ENSTO
ZŁĄCZ.3P:1IN/2OUT-TYP-T-BI
REF. NAD3T.W
EAN.
6418677700699
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Napięcie znamionowe | 250 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 20 A |
Liczba biegunów | 3 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Liczba wejść | 1 |
Liczba wyjść | 2 |
Oznaczenia biegunów | L, N, PE |
Kodowane mechanicznie | Tak |
Oznaczenie barwne styków | Biały |
Rodzaj ryglowania | Zintegrowane w złączu wtykowym |
Bezhalogenowe | Tak |
Maks. ciągła odporność temperaturowa elementu stykowego | 70 °C |
Maks. ciągła odporność temperaturowa uchwytu kablowego odciążającego | 70 °C |
---|---|
Materiał obudowy | Poliamid (PA) |
Materiał styku | CuZn |
Wykończenie powierzchni styku | Srebrzenie |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Długość | 47 mm |
Wysokość | 37 mm |
Szerokość | 44 mm |
Rodzaj rozdzielacza | Trójnik |
Rodzaj zintegrowanego przełączania | Brak |
Możliwość zamocowania | Z wykorzystaniem oddzielnego adaptera |