ZESTAW PRZEPUSTÓW
RN65
Legrand
ZESTAW PRZEPUSTÓW
REF. 001955
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060019556
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
70,01 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Średnica nominalna | 25 mm |
---|---|
Model | Zamknięty |
Z odciążeniem naprężeń | Nie |
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia | 4-25 mm |
Do ściany o grubości | 1.8-4.5 mm |
Stopień ochrony (IP) | IP55 |
Materiał | Guma |
---|---|
Bezhalogenowe | Tak |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7046 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-55 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
WYBIERZ