ZESTAW DZWONKOWY BEZPRZEWODOWY COMFORT 230V - BIAŁY
DZDIY
Legrand
ZESTAW DZWONKOWY BEZPRZEWODOWY COMFORT 230V - BIAŁY
REF. 094254
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3414971067233
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
147,77 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Kolor obudowy | Biały |
---|---|
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Głośność | 75 dB |
Napięcie znamionowe | 230-230 V |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Rodzaj prądu | AC/DC |
Wbudowana bateria | Tak |
Sposób montażu | Montaż natynkowy |
Bezprzewodowe | Tak |
Maksymalny zakres transmisji | 100 m |
Szerokość | 105 mm |
Wysokość | 105 mm |
Głębokość | 35 mm |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -20-50 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-50 °C |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
---|---|
Numer RAL | 9003 |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Typ połączenia | Inne |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Ilość dzwonków | 15 |
Podłączony obiekt | Nie |
Rodzaj sterowania | RF |
Sklep z aplikacjami do pobrania | Nie dotyczy |
Sterowanie głosowe | Nie |
Interoperacyjność protokołów | Nie |
Połączenie z Internetem | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Certyfikat
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
WYBIERZ