ZESTAW DO ŁĄCZENIA- CE25+CE3+BTRCC EZ, OP. 50 SZT
CBACY
CABLOFIL
ZESTAW DO ŁĄCZENIA- CE25+CE3+BTRCC EZ, OP. 50 SZT
REF. CM558081
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580816
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
205,93 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Łącznik wzdłużny i kątowy |
---|---|
Łącznik przegubowy poziomy | Nie |
Łącznik przegubowy pionowy | Nie |
Rodzaj połączenia | Złącze śrubowe |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Nie |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 50-600 mm |
Odpowiednie do korytek siatkowych o grubości drutu | 3.9-5.9 mm |
Długość | 23.5 mm |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
---|---|
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
Kolor | Cynk |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ