ZESTAW 4 SZUFLAD Z BAT.9AH LL
Trimod HE
Legrand
ZESTAW 4 SZUFLAD Z BAT.9AH LL
REF. 311114
EAN.
3414972358545
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 240 mm |
---|---|
Szerokość | 568 mm |
Głębokość | 280 mm |
Zarządzanie przez sieć | Nie |
Rodzaj budowy | Wolnostojący |
Modułowa | Nie |
Bezpotencjałowy zestyk przełączający | Nie |
Automatyczne wyłączanie | Nie |
Złącze wejściowe | Mocowanie na stałe |
Liczba gniazd wyjściowych C13 | 0 |
Liczba gniazd wyjściowych C19 | 0 |
---|---|
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) | 0 |
Liczba wyjść zaciskowych | 0 |
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E) | 0 |
Zakres temperatury pracy | 0-40 °C |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Rodzaj obciążenia | Nie dotyczy |
Z gniazdem wtykowym | Nie |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Whitepaper
Poradnik techniczny
WYBIERZ