Skip to main content
Logo print

ZESTAW 4 SZUFLAD Z BAT.9AH

Trimod HE Legrand

ZESTAW 4 SZUFLAD Z BAT.9AH

REF. 311113 EAN. 3414972358538
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Wysokość 240 mm
Szerokość 568 mm
Głębokość 280 mm
Zarządzanie przez sieć Nie
Rodzaj budowy Wolnostojący
Modułowa Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający Nie
Automatyczne wyłączanie Nie
Złącze wejściowe Mocowanie na stałe
Liczba gniazd wyjściowych C13 0
Liczba gniazd wyjściowych C19 0
Liczba gniazd wyjściowych ze stykiem ochronnym (typ F) 0
Liczba wyjść zaciskowych 0
Liczba portów wyjściowych typu francuskiego (typ E) 0
Zakres temperatury pracy 0-40 °C
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Rodzaj obciążenia Nie dotyczy
Z gniazdem wtykowym Nie
Zawiera baterię i/lub akumulator Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Whitepaper
EXB22078_EN.pdf pdf (4.09 Mo)
Poradnik techniczny
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)