ZATYCZKA KONCOWKI GAUCHE COT54
CBACY
CABLOFIL
ZATYCZKA KONCOWKI GAUCHE COT54
REF. CM559645
PKWiU 22.29.29.0
EAN.
3599075596459
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Odpowiednie do | Profil L |
---|---|
Model | Końcówka |
Długość | 48 mm |
Szerokość | 29 mm |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ