ZATRZASKOWA LISTWA KABLOWA 100 X 50
KIOPS
Legrand
ZATRZASKOWA LISTWA KABLOWA 100 X 50
REF. 638030
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245066380308
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
85,26 zł
/
m
Product available in
16 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 100 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Długość | 2000 mm |
Liczba pokryw | 1 |
Pokrywa na wyposażeniu | Tak |
Szerokość pokrywy 1 | 45 mm |
Symetryczny | Tak |
Kształt prostokątny | Tak |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Polichlorek winylu (PVC) |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Kolor | Biały |
Numer RAL | 9010 |
---|---|
Wykonanie tylnej ściany podstawy (od środka) | Perforowany |
Z folią ochronną | Tak |
Liczba przegród ruchomych | 1 |
Z łącznikiem | Nie |
Perforacja montażowa w części dolnej | Tak |
Sposób montażu pokrywy | W środku |
Z klamrami kablowymi | Nie |
Przekrój użyteczny | 3400 mm² |
Stopień ochrony (IP) | IP40 |
Odporność udarowa | IK07 |
Zakres temperatury pracy | -5-60 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ