ZAŚLEPKA DO UCHYTÓW UNIWERSALNYCH 0802 53/66
M45
Legrand
ZAŚLEPKA DO UCHYTÓW UNIWERSALNYCH 0802 53/66
REF. 079106
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060791063
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
15,54 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Materiał | Tworzywo sztuczne |
---|---|
Kształt soczewki | Prostokątny |
Szerokość otworu | 23.5 mm |
Wysokość otworu | 45 mm |
Kolor | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP31 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Dokumentacja
10 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709703
(1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693
(1.38 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ