ZAŚLEPKA, ALUMINIUM
SUNO2
Legrand
ZAŚLEPKA, ALUMINIUM
REF. 721343
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414972042376
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
24,05 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Szerokość | 72.9 mm |
---|---|
Kształt soczewki | Kwadratowy |
Wysokość | 72.9 mm |
Głębokość | 38.1 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Kolor | Inne |
Odporność udarowa | IK04 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Model antybakteryjny | Nie |
Sposób montażu | Montaż podtynkowy |
Dokumentacja
WYBIERZ