ZACISKI KLATKOWE 120/150 DO DPX3 125 HP 4P
DPXHP
Legrand
ZACISKI KLATKOWE 120/150 DO DPX3 125 HP 4P
REF. 423877
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971730434
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
537,89 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 4 |
---|---|
Prąd znamionowy | 125 A |
Typ połączenia | Śrubowy |
Sposób montażu | Śruba |
Liczba wejść | 4 |
Liczba wyjść | 0 |
Do przewodów jednożyłowych | Tak |
Do przewodów wielożyłowych | Tak |
Do przewodów linkowych | Tak |
Do przewodów linkowych bez tulejek | Tak |
Do przewodów linkowych cienkodrutowych | Tak |
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek | Tak |
Przekrój przewodu, wejście | 35-95 mm² |
---|---|
Osłona izolacyjna przed dotykiem | Nie |
Wysokość | 50 mm |
Szerokość | 35 mm |
Głębokość | 21 mm |
Liczba rzędów | 1 |
Zakres temperatury pracy | -40-140 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | 0-40 °C |
Napięcie znamionowe | 0-125 V |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ bloków dystrybucyjnych | Fazowy/neutralny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ