ZACISK 40 MM, OP. 25 SZT
CBASS
CABLOFIL
ZACISK 40 MM, OP. 25 SZT
REF. CM558054
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075580540
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
627,33 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 58.5 mm |
---|---|
Szerokość | 50 mm |
Wysokość | 3.5 mm |
Średnica | 8.5 mm |
Rozmiar gwintu metrycznego | 8 |
Model | Profil nośny |
Obciążenie dopuszczalne | 1000 N |
Zawiasy | Nie |
Regulowane | Nie |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Tak |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Kolor | Stal szlachetna |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ