ZACISK ET 20 GC
CBACY
Legrand
ZACISK ET 20 GC
REF. CM559033
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075590334
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Przelotowy |
---|---|
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk ogniowy |
Rozmiar gwintu metrycznego | 8 |
---|---|
Do grubości kołnierza | 5-20 mm |
Średnica otworu | 10 mm |
Dopuszczalne obciążenie | 5 N |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ