XL3S PODSTAWA MONTAŻOWA 36M DMX-SP 2500
XSACC
Legrand
XL3S PODSTAWA MONTAŻOWA 36M DMX-SP 2500
REF. 339225
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414971222885
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
560,48 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Wysokość | 50 mm |
---|---|
Szerokość | 700 mm |
Materiał | Stal |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk |
Perforacja | Tak |
---|---|
Głębokość | 200 mm |
Kolor | Bezbarwny |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
5 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
WYBIERZ