XL3S 630 WSPORNIK DO MONTAŻU IZOLATORÓW SZYN 16M
XS630
Legrand
XL3S 630 WSPORNIK DO MONTAŻU IZOLATORÓW SZYN 16M
REF. 337980
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414971002982
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
422,34 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Szyna nośna |
---|---|
Szerokość montażowa w szafie | 450 mm |
Głębokość montażowa w szafie | 300 mm |
Szerokość | 400 mm |
Wysokość | 50 mm |
---|---|
Głębokość | 50 mm |
Materiał | Metal |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
WYBIERZ