WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC ZE STYKIEM 2NO DO MPX3
MPX3
Legrand
WYZWALACZ PODNAPIĘCIOWY 24V AC ZE STYKIEM 2NO DO MPX3
REF. 417430
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3414970396693
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
218,67 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 20.4-26.4 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 20.4-26.4 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Liczba styków zwiernych | 2 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Zwłoczny | Nie |
Do wyłącznika | Nie |
Do łącznika krzywkowego | Nie |
Do wyłącznika silnikowego | Tak |
Do przekaźnika przeciążeniowego | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ