WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 25A 500MA TYP AC SERII DX3
P30DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 25A 500MA TYP AC SERII DX3
REF. 411732
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245064117326
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
488,87 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów | 4 |
---|---|
Napięcie znamionowe | 400 V |
Prąd znamionowy | 25 A |
Znamionowy prąd różnicowy | 0.5 A |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Czułość | AC |
Ochrona selektywna | Nie |
Wyzwalanie krótkozwłoczne | Nie |
Wytrzymałość zwarciowa (Icw) | 10 kA |
Odporność na udar prądowy | 0.25 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Z blokadą | Tak |
Częstotliwość | 50 Hz |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25-60 °C |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 0.75-35 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0.75-50 mm² |
Numer RAL (zbliżony) | 7035 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Szerokość | 71.2 mm |
Wysokość | 83 mm |
Głębokość | 77.8 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Test warunków skrajnych (1000V) | Tak |
Kolor | Szary |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-CB-FR_700719
(1.38 Mo)
Certyfikat
VDE-40032163
(0.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR_705078/M1
(3.33 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ