Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 100A 300MA TYP A SERII DX3

P30DX Legrand

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWOPRĄDOWY P 304 4P 100A 300MA TYP A SERII DX3

REF. 411783 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245064117838
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
804,27 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba biegunów 4
Napięcie znamionowe 400 V, 220-440 V
Prąd znamionowy 100 A
Znamionowy prąd różnicowy 0.3 A
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
Sposób montażu Szyna DIN
Czułość A
Ochrona selektywna Nie
Wyzwalanie krótkozwłoczne Nie
Wytrzymałość zwarciowa (Icw) 10 kA
Odporność na udar prądowy 0.25 kA
Rodzaj napięcia AC
Z blokadą Tak
Częstotliwość 50 Hz
Możliwość dodatkowego wyposażenia Tak
Stopień ochrony (IP) IP20
Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
Głębokość wbudowania 44 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25-60 °C
Stopień zanieczyszczenia 2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.75-35 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 0.75-50 mm²
Numer RAL (zbliżony) 7035
Wykonanie przeciwwybuchowe Nie
Szerokość 71.2 mm
Wysokość 83 mm
Głębokość 77.8 mm
Odporność udarowa IK04
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Kierunek zasilania Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Tak
Test warunków skrajnych (1000V) Tak
Kolor Szary
Bezhalogenowe Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak

Dokumentacja

2 dokumenty
Dane techniczne
F01590EN-02.pdf pdf (1.22 Mo)
Instrukcja użytkowania
LE03774AB.pdf pdf (1.99 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
411662.dwg dwg (0.18 Mo)
4 dokumenty
Certyfikat
Certyfikat
VDE-40032162 (0.49 Mo)
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00366-V02.01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)