WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 40A 30MA TYP F SERII DX3
P31DX
Legrand
WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 40A 30MA TYP F SERII DX3
REF. 411098
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245064110983
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
740,00 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba biegunów (całkowita) | 2 |
---|---|
Liczba biegunów chronionych | 1 |
Napięcie znamionowe | 230 V |
Prąd znamionowy | 40 A |
Znamionowy prąd różnicowy | 0.03 A |
Czułość | F |
Klasa ograniczenia energii | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 | 6 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 | 10 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1 | 6 kA |
Odporność na udar prądowy | 3 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
---|---|
Charakterystyka wyzwalania | C |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Tak |
Z blokadą | Tak |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 2 |
Głębokość wbudowania | 44 mm |
Montaż podtynkowy | Tak |
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 0.75-16 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 0.75-10 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
4 dokumenty
Certyfikat
KSC-HW05019-13001A
(0.41 Mo)
Certyfikat
OC / CB-CB FR_700926/M1
(0.54 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-NF012_4075
(0.49 Mo)
WYBIERZ