Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 32A 30MA TYP F SERII DX3

P31DX Legrand

WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWONADPRĄDOWY P 312 2P C 32A 30MA TYP F SERII DX3

REF. 411097 PKWiU 27.12.23.0 EAN. 3245064110976
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
660,00 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Liczba biegunów (całkowita) 2
Liczba biegunów chronionych 1
Napięcie znamionowe 230 V
Prąd znamionowy 32 A
Znamionowy prąd różnicowy 0.03 A
Czułość F
Klasa ograniczenia energii 3
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 61009 6 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność wyłączania Icn zgodnie z EN 61009-1 6 kA
Odporność na udar prądowy 3 kA
Rodzaj napięcia AC
Częstotliwość 50 Hz
Charakterystyka wyzwalania C
Jednocześnie rozłączany biegun N Tak
Z blokadą Tak
Stopień zanieczyszczenia 2
Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
Głębokość wbudowania 44 mm
Montaż podtynkowy Tak
Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem Tak
Stopień ochrony (IP) IP20
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 0.75-16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.75-10 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01573EN-05.pdf pdf (1.08 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
411002.dwg dwg (0.18 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF-NF012_4075 (0.49 Mo)