WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 6A 10000A SERII TX3
S31TX
Legrand
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 313 3P C 6A 10000A SERII TX3
REF. 404218
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414970394316
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
417,86 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Głębokość wbudowania | 44 mm |
---|---|
Charakterystyka wyzwalania | C |
Liczba biegunów (całkowita) | 3 |
Liczba biegunów chronionych | 3 |
Prąd znamionowy | 6 A |
Napięcie znamionowe | 400 V, 240-415 V |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V | 16 kA |
Rodzaj napięcia | AC |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 10 kA |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Klasa ograniczenia energii | 3 |
Montaż podtynkowy | Tak |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Szerokość | 53.1 mm |
Wysokość | 88 mm |
Głębokość | 77.8 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40042812
(0.68 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-21566
(0.4 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ