WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P C 13A 6000A SERII DX3
S30DX
Legrand
WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 303 3P C 13A 6000A SERII DX3
REF. 407858
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064078580
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
239,04 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Głębokość wbudowania | 44 mm |
---|---|
Charakterystyka wyzwalania | C |
Liczba biegunów (całkowita) | 3 |
Liczba biegunów chronionych | 3 |
Prąd znamionowy | 13 A |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 4 kV |
Rodzaj napięcia | AC |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V | 6 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 25 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 10 kA |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Klasa ograniczenia energii | 3 |
Montaż podtynkowy | Tak |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3 |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25-70 °C |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1.5-25 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1.5-35 mm² |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Szerokość | 53.1 mm |
Wysokość | 94.8 mm |
Głębokość | 77.8 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-IT-10651
(0.11 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-10651/M1
(0.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-18673
(0.19 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
VDE-40047508
(0.3 Mo)
Certyfikat
VDE-40034165
(0.72 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-24034
(0.67 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-23514
(0.71 Mo)
WYBIERZ