Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P C 3A 6000A SERII TX3

S30TX Legrand

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S 301 1P C 3A 6000A SERII TX3

REF. 403428 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414970388100
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
59,92 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Głębokość wbudowania 44 mm
Charakterystyka wyzwalania C
Liczba biegunów (całkowita) 1
Liczba biegunów chronionych 1
Prąd znamionowy 3 A
Napięcie znamionowe 230 V, 240-415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 6 kA
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Klasa ograniczenia energii 3
Montaż podtynkowy Tak
Jednocześnie rozłączany biegun N Nie
Stopień zanieczyszczenia 2
Możliwość dodatkowego wyposażenia Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
Stopień ochrony (IP) IP20
Wykonanie przeciwwybuchowe Nie
Szerokość 17.8 mm
Wysokość 88 mm
Głębokość 77.8 mm
Odporność udarowa IK02
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C
Kierunek zasilania Od góry lub od dołu
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Typ połączenia Zacisk śrubowy , Szynoprzewód i kabel
Miejsce na etykietę/oznaczenie Tak
Sposób montażu Szyna DIN

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01547EN-01.pdf pdf (2.97 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
403440.dwg dwg (0.18 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
VDE-40042432 (0.69 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT - 15108 (0.15 Mo)
Certyfikat
OC / CB-IT-15813 (0.15 Mo)