![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/60/LG-606825-WEB-R.jpg)
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,6 A
M250
Legrand
WYŁĄCZNIK M250 1Z/1R 1,6 A
REF. 606825
PKWiU 27.12.22.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
417,99 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 1.0-1.6 A |
---|---|
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 18-26.9 A |
Z zabezpieczeniem termicznym | Tak |
Czułość na zanik fazy | Nie |
Sposób wyzwalania | Termomagnetyczny |
Znamionowe napięcie pracy | 230-500 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 1.6 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V | 4.5 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Rodzaj elementu wykonawczego | Dźwignia |
Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Nie |
Liczba biegunów | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 6 kA |
Stopień ochrony (IP) | IP3X |
---|---|
Wysokość | 89 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 72.5 mm |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-40 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -5-40 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od góry |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Tak |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 1-4 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Sposób montażu | Szyna DIN |