WYŁĄCZNIK M-611 N 4,0-6,3 A
M600
Legrand
WYŁĄCZNIK M-611 N 4,0-6,3 A
REF. 6112-370001
PKWiU 27.12.22.0
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
382,28 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 4-6.3 A |
---|---|
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 107.1-107.1 A |
Z zabezpieczeniem termicznym | Tak |
Czułość na zanik fazy | Nie |
Sposób wyzwalania | Termomagnetyczny |
Znamionowe napięcie pracy | 400-400 V |
Znamionowy prąd ciągły Iu | 6.3 A |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V | 4.5 kW |
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V | 7.5 kW |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przycisk |
---|---|
Budowa urządzenia | Kompletne urządzenie w obudowie |
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym | Nie |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Nie |
Liczba biegunów | 3 |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 1.25 kA |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 60 mm |
Głębokość | 105 mm |