Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 250 HP+RCD 4P 63A 50KA

DPXHP Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 250 HP+RCD 4P 63A 50KA

REF. 423111 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414971049031
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 725,90 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A
Zakres napięcia znamionowego 230-690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz 50 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 50-63 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 315-630 A
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie bolcowe
Do montażu na szynie TH Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH Nie
Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
Liczba styków pomocniczych przełącznych 3
Ze wskaźnikiem wyłączenia Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym Nie
Liczba biegunów 4
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
W komplecie z zabezpieczeniem Tak
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny napęd silnikowy Tak
Stopień ochrony (IP) IP30
Szerokość 140 mm
Wysokość 165 mm
Głębokość 112 mm
Odporność udarowa Nie dotyczy
Zakres temperatury pracy -5-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-85 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Kierunek zasilania Nie dotyczy
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Przekrój zacisków 2.5-120 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie

Dokumentacja

4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
LE11681AA.pdf pdf (2.48 Mo)
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
1 dokument
Autocad 3D
423105.dwg dwg (0.33 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-SE-109916 (0.09 Mo)