Skip to main content
Logo print

WYŁĄCZNIK DPX3 250 HP EL S1 3P 160A 50KA

DPXHP Legrand

WYŁĄCZNIK DPX3 250 HP EL S1 3P 160A 50KA

REF. 423222 PKWiU 27.12.22.0 EAN. 3414971050655
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 804,94 zł / sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Znamionowy prąd ciągły Iu 160 A
Zakres napięcia znamionowego 230-690 V
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz 50 kA
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego 64-160 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego 240-1600 A
Budowa urządzenia Urządzenie mocowane na stałe
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie bolcowe
Do montażu na szynie TH Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH Nie
Liczba styków pomocniczych przełącznych 2
Ze wskaźnikiem wyłączenia Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym Nie
Liczba biegunów 3
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych Strona przednia
Rodzaj elementu wykonawczego Przełącznik
W komplecie z zabezpieczeniem Tak
Wbudowany napęd silnikowy Nie
Opcjonalny napęd silnikowy Tak
Stopień ochrony (IP) IP30
Szerokość 105 mm
Wysokość 165 mm
Głębokość 112 mm
Odporność udarowa Nie dotyczy
Zakres temperatury pracy -5-70 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -25-85 °C
Rodzaj napięcia AC
Zakres częstotliwości 50-60 Hz
Kierunek zasilania Nie dotyczy
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych Nie
Kolor Szary
Numer RAL 7035
Bezhalogenowe Tak
Przekrój zacisków 2.5-120 mm²
Rodzaj kabla do podłączenia Elestyczny lub sztywny
Miejsce na etykietę/oznaczenie Nie

Dokumentacja

4 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE11682AA.pdf pdf (1.49 Mo)
Materiały szkoleniowe
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
423220.dwg dwg (0.3 Mo)