WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 63A 36KA
DPXHP
Legrand
WYŁĄCZNIK DPX3 125 HP 3P 63A 36KA
REF. 423606
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3414971505599
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 015,66 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowy prąd ciągły Iu | 63 A |
---|---|
Zakres napięcia znamionowego | 220-690 V |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz | 36 kA |
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego | 50.4-63 A |
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego | 630-630 A |
Budowa urządzenia | Urządzenie mocowane na stałe |
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym | Nie |
Rodzaj podłączenia styków głównych | Połączenie śrubowe |
Do montażu na szynie TH | Nie |
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH | Nie |
Liczba styków pomocniczych przełącznych | 2 |
Ze wskaźnikiem wyłączenia | Tak |
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym | Nie |
Liczba biegunów | 3 |
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych | Strona przednia |
Rodzaj elementu wykonawczego | Przełącznik |
W komplecie z zabezpieczeniem | Tak |
Wbudowany napęd silnikowy | Nie |
Opcjonalny napęd silnikowy | Nie |
---|---|
Stopień ochrony (IP) | IP30 |
Szerokość | 75 mm |
Wysokość | 136 mm |
Głębokość | 112 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | -5-70 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-85 °C |
Rodzaj napięcia | AC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Przekrój zacisków | 2.5-50 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Poradnik techniczny
Materiały szkoleniowe
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ