![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/409784-LEGRAND-1000.jpg)
WYŁ. NADPR. S323 C32 3P 32 A 25KA DX3
S32DX
Legrand
WYŁ. NADPR. S323 C32 3P 32 A 25KA DX3
REF. 409784
PKWiU 27.12.22.0
EAN.
3245064097840
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
634,37 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Głębokość wbudowania | 47 mm |
---|---|
Charakterystyka wyzwalania | C |
Liczba biegunów (całkowita) | 3 |
Liczba biegunów chronionych | 3 |
Prąd znamionowy | 32 A |
Napięcie znamionowe | 400 V, 360-440 V |
Napięcie znamionowe izolacji Ui | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp | 6 kV |
Rodzaj napięcia | AC |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V | 50 kA |
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V | 25 kA |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Montaż podtynkowy | Tak |
Jednocześnie rozłączany biegun N | Nie |
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Możliwość dodatkowego wyposażenia | Tak |
Szerokość wyrażona liczbą modułów | 4.5 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Temperatura otoczenia w warunkach pracy | -25-70 °C |
---|---|
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego | 1.5-35 mm² |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego | 1.5-50 mm² |
Wykonanie przeciwwybuchowe | Nie |
Szerokość | 80.1 mm |
Wysokość | 127.5 mm |
Głębokość | 79.2 mm |
Odporność udarowa | IK02 |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -40-70 °C |
Kierunek zasilania | Od góry lub od dołu |
Oznakowanie zacisków przyłączeniowych | Nie |
Kolor | Szary |
Numer RAL | 7035 |
Bezhalogenowe | Tak |
Typ połączenia | Zacisk śrubowy , Kabel |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Sposób montażu | Szyna DIN |
Dokumentacja
3 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ