WTYK ŻEŃSKI Z WYJŚCIEM POD KĄTEM PROSTYM
TV
Legrand
WTYK ŻEŃSKI Z WYJŚCIEM POD KĄTEM PROSTYM
REF. 091020
PKWiU 26.40.51.0
EAN.
3245060910204
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
20,25 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Wtyczka |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Wtyk kątowy | Tak |
Rodzaj styku | Żeński |
Typ połączenia | Inne |
Rodzaj kabla | Inne |
Izolowane | Tak |
---|---|
Szerokość | 30.5 mm |
Wysokość | 30 mm |
Głębokość | 14.8 mm |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Kolor | Biały |