WTYK MĘSKI Z WYJŚCIEM POD KĄTEM PROSTYM
TV
Legrand
WTYK MĘSKI Z WYJŚCIEM POD KĄTEM PROSTYM
REF. 091019
PKWiU 26.40.51.0
EAN.
3245060910198
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
21,54 zł
/
sztuka
Product available in
10 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Wtyczka |
---|---|
Rodzaj złącza wtykowego | Inne |
Wtyk kątowy | Tak |
Rodzaj styku | Męski |
Typ połączenia | Inne |
Rodzaj kabla | Inne |
Izolowane | Tak |
---|---|
Szerokość | 14.8 mm |
Wysokość | 30 mm |
Głębokość | 31.6 mm |
Stopień ochrony (IP) | Nie dotyczy |
Kolor | Biały |