WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - Z PIERŚCIENIEM
HELMO
Legrand
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - Z PIERŚCIENIEM
REF. 050103
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501037
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,47 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Styk ochronny | Okrągły |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
Rodzaj połączenia | Zacisk śrubowy |
Kolor | Biały |
---|---|
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Nie |
Szerokość | 37 mm |
Wysokość | 43 mm |
Głębokość | 84 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
3 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_3771/A1
(0.55 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_716346/A1
(0.42 Mo)
WYBIERZ