WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - PROSTE WYJŚCIE PRZEWODU.
HELMO
Legrand
WTYCZKA 2P+Z - 16 A - PLASTIKOWA - BIAŁA - PROSTE WYJŚCIE PRZEWODU.
REF. 050100
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060501006
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
10,32 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Styk ochronny | Okrągły |
---|---|
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Kierunek wprowadzenia wtyczki | Prosty |
Rodzaj połączenia | Zacisk śrubowy |
Kolor | Biały |
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE | Nie |
---|---|
Szerokość | 40 mm |
Wysokość | 62 mm |
Głębokość | 40 mm |
Rodzaj napięcia | AC |
Bezhalogenowe | Tak |
Model antybakteryjny | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ