WSPORNIK UNIWERS CB 200 IN316L
Legrand
WSPORNIK UNIWERS CB 200 IN316L
REF. CM350834
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3414970650924
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 230.7 mm |
---|---|
Szerokość | 40.9 mm |
Wysokość | 74.8 mm |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 50-200 mm |
Model | Wysięgnik ścienny |
Zakres kątów | 90-90 ° |
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 | 1100 N |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Tak |
Materiał | Stal nierdzewna |
---|---|
Gatunek materiału | Stal nierdzewna 316 (1.4401) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
Kolor | Stal szlachetna |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |