WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 378 MM, GS
CBACY
Legrand
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -L 378 MM, GS
REF. CM556130
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075561303
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
47,72 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 378 mm |
---|---|
Szerokość | 67 mm |
Wysokość | 170 mm |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 100-300 mm |
Model | Wysięgnik ścienny |
Zakres kątów | 90-90 ° |
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 | 730 N |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Tak |
---|---|
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ