WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -C 278 MM, GS
CBACY
Legrand
WSPORNIK ŚCIENNY, PROFIL -C 278 MM, GS
REF. CM556320
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075563208
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
61,01 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Do kablowego systemu nośnego o wysokości | 100-100 mm |
---|---|
Model | Inne |
Do korytek siatkowych | Tak |
Do drabinek kablowych | Nie |
Do korytek kablowych | Nie |
Rodzaj mocowania korytek | Przykręcanie |
Obciążenie dopuszczalne | 800 N |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ