WSPORNIK MOCOWANY CENTRALNIE FAS 200 MM, GS
CBACY
Legrand
WSPORNIK MOCOWANY CENTRALNIE FAS 200 MM, GS
REF. CM586200
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075862004
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
51,46 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 194 mm |
---|---|
Szerokość | 61 mm |
Wysokość | 26.3 mm |
Średnica | 0 mm |
Rozmiar gwintu metrycznego | 12 |
Model | Uchwyt sufitowy |
Obciążenie dopuszczalne | 2000 N |
Zawiasy | Nie |
Regulowane | Nie |
---|---|
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal |
Stal nierdzewna, wytrawiona | Nie |
Gatunek materiału | Inne |
Zabezpieczenie powierzchni | Ocynk galwaniczny |
Kolor | Cynk |
Dokumentacja
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ