WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, I316L
CBASS
Legrand
WSPORNIK LEKKI DLA KORYT O SZER. 50 I 100 MM, I316L
REF. CM586134
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075861342
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
79,35 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Długość | 93 mm |
---|---|
Szerokość | 19 mm |
Wysokość | 79 mm |
Do kablowego systemu nośnego o szerokości | 50-100 mm |
Model | Wysięgnik ścienny |
Zakres kątów | 90-90 ° |
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 | 1000 N |
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru | Nie |
Materiał | Stal nierdzewna |
---|---|
Gatunek materiału | Stal nierdzewna 316 (1.4401) |
Zabezpieczenie powierzchni | Inne |
Zakres temperatury pracy | -20-120 °C |
Kolor | Stal szlachetna |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -20-120 °C |
Bezhalogenowe | Tak |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ