WOLTOMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI OKRĄGŁY
LM300
Legrand
WOLTOMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI OKRĄGŁY
REF. 014661
PKWiU 26.51.43.0
EAN.
3245060146610
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
399,40 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Zakres pomiarowy | 0-500 V |
---|---|
Połączenie przez przekładnik | Tak |
Klasa dokładności | 0.015 |
Straty mocy | 3 W |
Legalizowany | Tak |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Model | Montaż czołowy |
Wersja modułowa | Nie |
---|---|
Szerokość | 72 mm |
Wysokość | 72 mm |
Maksymalne wychylenie wskazówki | 90 ° |
System pomiarowy | Inne |
Podświetlenie skali pomiarowej | Nie |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ