Skip to main content
Logo print

WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 20 A

WKLAD Legrand

WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 20 A

REF. 012320 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060123208
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
8,58 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 8.5 mm
Rozmiar 8x32 mm
Rodzaj napięcia AC
Głębokość 31.5 mm
Napięcie znamionowe 250 V
Charakterystyka Inne
Prąd znamionowy 20 A
Rodzaj wskaźnika zadziałania Inne
Model Bezpiecznik ceramiczny
Zdolność łączeniowa 20 kA
Strata mocy przy prądzie znamionowym 1.7 W
Zakres częstotliwości pracy 50-60 Hz
Zakres temperatury pracy -25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
NF-656079/A1 (0.67 Mo)