WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 3/GG 630A WYBIJ.
WKLAN
Legrand
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 3/GG 630A WYBIJ.
REF. 018180
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060181802
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
789,08 zł
/
sztuka
Product available in
3 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Prąd znamionowy | 630 A |
Napięcie znamionowe AC | 500 V |
Napięcie znamionowe DC | 48 V |
---|---|
Charakterystyka | gG (ochrona okablowania/urządzeń) |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Inne |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ