WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/AM 80A ZE WSKAŹNIKIEM
WKLAN
Legrand
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/AM 80A ZE WSKAŹNIKIEM
REF. 016040
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060160401
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,40 zł
/
sztuka
Product available in
3 sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rodzaj budowy bezpiecznika zgodnie z IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Prąd znamionowy | 80 A |
Napięcie znamionowe AC | 500 V |
Napięcie znamionowe DC | 48 V |
---|---|
Charakterystyka | aM (ochrona zwarciowa silników) |
Rodzaj wskaźnika zadziałania | Wskaźnik górny |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ